(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチリョー分注器 8100用 6mlシリンジ SG-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニチリョー分注器 8100用 6mlシリンジ SG-L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,000円
税込価格
28,600円

【商品仕様】・Model 8100(71-1311)用のシリンジです・オートク...

詳細情報を確認する

型番

71-1316 解除

Loading...

【商品仕様】
 型番:71-1316
・容量:6ml
・入数:100
・メーカー型番:00-SG-L
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

71-1316

1個

26,000( 28,600円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・Model 8100(71-1311)用のシリンジです
・オートクレーブ(121℃、20分)が可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチリョー分注器 8100用 6mlシリンジ SG-L

ニチリョー分注器 8100用 6mlシリンジ SG-L

    白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)

    白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)

      ニチメイトステッパー用オプション

      ニチメイトステッパー用オプション

        セーフティペット

        セーフティペット

          メーカー 三商 アズワン アズワン アズワン
          通常価格 26,000円 57,640円 10,805円 7,830円
          通常出荷日 19日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
          商品タイプ マイクロ・ガスタイトシリンジ ディスポシリンジ その他 その他

          ニチリョー分注器 8100用 6mlシリンジ SG-Lのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました