(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メトラー 分析天びん MSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メトラー 分析天びん MSシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
336,200円
税込価格
369,820円

【特長】・7インチの超大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

61-4209 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小表示(mg)
ひょう量(g)
寸法(計量皿)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-4209

10
3200
170(W)×200(D)

1個

336,200( 369,820円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7インチの超大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作ができます
・全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します
・アルミダイキャスト製ハウジングは、環境の影響から計量セルを保護するだけでなく、アセトンなどの強い化学物質にも耐性があります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メトラー 分析天びん MSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました