(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

音叉式電子天秤 ALEシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-2392
音叉式電子天秤 ALEシリーズ シンコウデンシ オンサシキデンシテンビン ALE323

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
80,000円 ~ 120,000円
税込価格
88,000円 ~ 132,000円

【特長】・重量モードのほか、個数、%、計数、動物、比重(固体)、統計、配合の計...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 最小表示(mg):
    1
  • 寸法(計量皿)(mm):
    Φ118

型番

61-2392 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ひょう量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-2392

320

1個

84,000( 92,400円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量モードのほか、個数、%、計数、動物、比重(固体)、統計、配合の計量モードを搭載
・新設計のガラス風防はワンタッチで取り外しができ、ガラス板の分解も可能なので清掃性に優れています
・ガラス風防標準装備
・3電源方式(AC100V、乾電池、USB)で駆動可能
・RS-232C出力、USB出力を標準装備。オプションでBluetooth、Ethernet出力も可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

音叉式電子天秤 ALEシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました