(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

音叉式電子天秤 RJシリーズ(計量皿 W190×D190mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

音叉式電子天秤 RJシリーズ(計量皿 W190×D190mm)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
66,000円 ~ 75,000円  特別価格 
税込価格
72,600円 ~ 82,500円  特別価格 

【特長】・高精度、高耐久性、低消費電力・バックライト付で大きく見やすい表示部・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 寸法(計量皿)(mm):
    190(W)×190(D)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小表示(mg)
ひょう量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
10
1200

1個

66,000円

59,961

( 65,957円 )

-

  • 注文停止中
10
3200

1個

75,000円

67,635

( 74,399円 )

-

  • 注文停止中
100
12000

1個

73,000円

65,926

( 72,519円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度、高耐久性、低消費電力
・バックライト付で大きく見やすい表示部
・RS-232Cインターフェイスを標準装備

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

音叉式電子天秤 RJシリーズ(計量皿 W190×D190mm)

音叉式電子天秤 RJシリーズ(計量皿 W190×D190mm)

    音叉式電子天秤 RJシリーズ

    音叉式電子天秤 RJシリーズ

      音叉式電子天秤 AjIIシリーズ ひょう量(g)1200~12000

      音叉式電子天秤 AjIIシリーズ ひょう量(g)1200~12000

        音叉式電子天秤 AjIIシリーズ ひょう量(g)220~320

        音叉式電子天秤 AjIIシリーズ ひょう量(g)220~320

          音叉式電子天秤 SJシリーズ

          音叉式電子天秤 SJシリーズ

            A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-500i

            A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-500i

              電子てんびん ALE ALE6202R

              電子てんびん ALE ALE6202R

                メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 ケニス
                通常価格 66,000円 80,000円 67,000円 80,000円 62,000円 96,940円 135,800円
                通常出荷日 12日目~   19日目   12日目~   12日目~   12日目~   6日目   11日目  
                商品タイプ 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 - -
                寸法(計量皿)(mm) 190(W)×190(D) Φ140 - Φ118 - - -

                音叉式電子天秤 RJシリーズ(計量皿 W190×D190mm)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました