(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

音叉式電子天秤 RJシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-2381
音叉式電子天秤 RJシリーズ シンコウデンシ オンサシキデンシテンビン RJ-320

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
80,000円 ~ 87,000円
税込価格
88,000円 ~ 95,700円

【特長】・高精度、高耐久性、低消費電力・バックライト付で大きく見やすい表示部・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 最小表示(mg):
    1
  • 寸法(計量皿)(mm):
    Φ140

型番

61-2381 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ひょう量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-2381

320

1個

80,000( 88,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度、高耐久性、低消費電力
・バックライト付で大きく見やすい表示部
・ガラス風防標準装備
・RS-232Cインターフェイスを標準装備

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

音叉式電子天秤 RJシリーズ

音叉式電子天秤 RJシリーズ

    高精度電子天びん RJ-3200S(風防付)

    高精度電子天びん RJ-3200S(風防付)

      高精度電子天びん 秤量(g) 320~12000

      高精度電子天びん 秤量(g) 320~12000

        上皿天びん 16タイプ 東京硝子器械

        上皿天びん 16タイプ 東京硝子器械

          音叉式電子天秤 ALEシリーズ

          音叉式電子天秤 ALEシリーズ

            メーカー 三商 アズワン アズワン 東京硝子器械 三商
            通常価格 80,000円 67,128円 54,435円 79,802円 80,000円
            通常出荷日 19日目   1日目   1日目   17日目   19日目  
            商品タイプ 電子天秤 - 電子天秤 電子天秤 電子天秤
            最小表示(mg) 1 - - - 1
            寸法(計量皿)(mm) Φ140 - - - Φ118

            音叉式電子天秤 RJシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました