(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆型電子天秤 CZシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防爆型電子天秤 CZシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
260,000円 ~ 290,000円
税込価格
286,000円 ~ 319,000円

【特長】・使用場所を選ばない乾電池駆動(単3乾電池4個)・錆や薬品にも強いステ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 寸法(計量皿)(mm):
    190(W)×190(D)
  • 仕様:
    IP65

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小表示(mg)
ひょう量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
100
3200

1個

260,000( 286,000円 )

-

  • 注文停止中
100
6200

1個

290,000( 319,000円 )

-

  • 注文停止中
1000
15000

1個

260,000( 286,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用場所を選ばない乾電池駆動(単3乾電池4個)
・錆や薬品にも強いステンレス仕様
・低消費電力設計でCO2排出量軽減

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防爆型電子天秤 CZシリーズ

防爆型電子天秤 CZシリーズ

    本質安全防爆構造電子天びん CZ-B15KS2/CZ-B6200S1/CZ-B320S

    本質安全防爆構造電子天びん CZ-B15KS2/CZ-B6200S1/CZ-B320S

      防水・防塵音叉式電子天秤 CJシリーズ

      防水・防塵音叉式電子天秤 CJシリーズ

        A&D パーソナル電子天秤 EK-15KL

        A&D パーソナル電子天秤 EK-15KL

          デジタル上皿はかり

          デジタル上皿はかり

            防塵防水電子天秤 (IP68規格準拠) WPBシリーズ

            防塵防水電子天秤 (IP68規格準拠) WPBシリーズ

              メーカー 三商 アズワン 三商 三商 アズワン アズワン
              通常価格 260,000円 344,888円 90,000円 53,000円 3,602円 45,795円
              通常出荷日 12日目~   7日目   12日目~   4日目   8日目   1日目  
              商品タイプ 電子天秤 防水はかり 防水はかり - - -
              寸法(計量皿)(mm) 190(W)×190(D) - 190×190 - - -
              仕様 IP65 - IP65規格適合 - - -

              防爆型電子天秤 CZシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました