(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水・防塵音叉式電子天秤 CJシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-2356
防水・防塵音叉式電子天秤 CJシリーズ デンシテンビン ハカリ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
90,000円 ~ 99,000円
税込価格
99,000円 ~ 108,900円

【特長】・防水・防塵仕様(IP65規格適合)・低消費電力で地球にやさしいエコ・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防水はかり
  • 寸法(計量皿)(mm):
    190×190
  • 外形寸法(mm):
    206(W)×312(D)×89(H)
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)(ケース)
  • 仕様:
    IP65規格適合

型番

61-2356 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小表示(mg)
ひょう量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-2356

100
3200

1個

93,000( 102,300円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水・防塵仕様(IP65規格適合)
・低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ
・バックライト付で大きく見やすい表示部
・錆、腐食に強いステンレス(SUS304)製のケース
・個数はかりモードの選択により、カウンティングスケールとしても、使用可能
・ダイレクトキーによって操作が簡単
・安心の音叉センサ5年間保証

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水・防塵音叉式電子天秤 CJシリーズ

防水・防塵音叉式電子天秤 CJシリーズ

    本質安全防爆構造電子天びん CZ-B15KS2/CZ-B6200S1/CZ-B320S

    本質安全防爆構造電子天びん CZ-B15KS2/CZ-B6200S1/CZ-B320S

      防塵防水電子天秤 (IP68規格準拠) WPBシリーズ

      防塵防水電子天秤 (IP68規格準拠) WPBシリーズ

        防爆型電子天秤 CZシリーズ

        防爆型電子天秤 CZシリーズ

          高精度電子天びん AJシリーズ

          高精度電子天びん AJシリーズ

            高精度電子天びん AJ-4200JS

            高精度電子天びん AJ-4200JS

              メーカー 三商 アズワン アズワン 三商 コクゴ コクゴ
              通常価格 90,000円 344,888円 45,795円 260,000円 89,241円 109,611円
              通常出荷日 12日目~   7日目   1日目   12日目~   15日目   15日目  
              商品タイプ 防水はかり 防水はかり - 電子天秤 電子天秤 -
              寸法(計量皿)(mm) 190×190 - - 190(W)×190(D) - -
              外形寸法(mm) 206(W)×312(D)×89(H) - - - - -
              材質 ステンレス(SUS304)(ケース) - - - - -
              仕様 IP65規格適合 - - IP65 - -

              防水・防塵音叉式電子天秤 CJシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました