(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

普通検定付分銅 10㎏

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

普通検定付分銅 10㎏

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
68,600円
税込価格
75,460円

【特長】・真ちゅうニッケルメッキ・旧計量法2級相当・検定印打刻済・質量:10k...

詳細情報を確認する

型番

61-2129 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-2129

1個

68,600( 75,460円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真ちゅうニッケルメッキ
・旧計量法2級相当
・検定印打刻済
・質量:10kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

普通検定付分銅 10㎏

普通検定付分銅 10㎏

    普通検定付分銅 500g

    普通検定付分銅 500g

      精密分銅(円筒型)

      精密分銅(円筒型)

        精密分銅 200g

        精密分銅 200g

          メーカー 三商 三商 三商 三商
          通常価格 68,600円 5,140円 53,000円 2,725円
          通常出荷日 9日目   12日目   19日目   5日目  

          普通検定付分銅 10㎏のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          分銅カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました