(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A&D FC-02i 内蔵バッテリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A&D FC-02i 内蔵バッテリ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
45,000円
税込価格
49,500円

【特長】・個数計 FC-iシリーズ用の内臓バッテリー(ニッケル水素)です。

詳細情報を確認する

型番

61-1756 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-1756

1個

45,000( 49,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・個数計 FC-iシリーズ用の内臓バッテリー(ニッケル水素)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A&D FC-02i 内蔵バッテリ

A&D FC-02i 内蔵バッテリ

    A&D FC-04i RS-232C×1ch

    A&D FC-04i RS-232C×1ch

      AD-4530/AD-4531B用リレー出力、RS-485入出力、アナログ出力 AD4530-237JA

      AD-4530/AD-4531B用リレー出力、RS-485入出力、アナログ出力 AD4530-237JA

        デジタル台秤 DP-5602シリーズ

        デジタル台秤 DP-5602シリーズ

          デジタル台秤 DP-5601シリーズ

          デジタル台秤 DP-5601シリーズ

            メーカー 三商 三商 アズワン アズワン アズワン
            通常価格 45,000円 20,000円 12,000円 212,164円 212,164円
            通常出荷日 19日目   12日目   8日目   8日目~   8日目~  

            A&D FC-02i 内蔵バッテリのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました