(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分銅内蔵型汎用電子天秤 防塵・防滴 FZシリーズ

分銅内蔵型汎用電子天秤 防塵・防滴 FZシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
73,333円 ~ 109,000円
税込価格
80,666円 ~ 119,900円

【特長】・粉体・液体の計量に最適な防塵・防滴構造(IP65)・高精度計量が可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防水はかり
  • 最小表示(mg):
    10
  • 電源(V):
    AC100
  • 寸法(計量皿)(mm):
    Φ150
  • 直線性(g):
    ±0.02
  • 安定所要時間:
    約1秒(FAST設定時の代表値)
  • 外形寸法(mm):
    193(W)×262.5(D)×85.5(H)
  • 電源詳細:
    ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz
  • 使用温度範囲:
    5℃~40℃、85%rh以下(結露しないこと)
  • 繰返し性(標準偏差):
    0.01
  • 内蔵分銅による調整後の精度:
    ±0.10g(ひょう量にて)
  • 感度ドリフト:
    ±2ppm/℃(10~30℃)
  • 消費電力:
    約11VA
  • 表示モード:
    g・個数・%・カラット・もんめ
  • 付属品:
    小型風防/ACアダプタ

(i)ご注意

  • 使用環境が良く、小型風防を使用した状態で、内蔵分銅による校正(調整)直後の精度です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
ひょう量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1220

1個

73,333( 80,666円 )

6日目

  • 注文停止中
2200

1個

109,000( 119,900円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉体・液体の計量に最適な防塵・防滴構造(IP65)
・高精度計量が可能な校正用分銅内蔵
・B5サイズの省スペース設計
・新世代の計量センサシステムSHS搭載
・g・個数・%・カラット・もんめモード搭載
・RS-232C標準装備。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・小型風防標準付属

(i)ご注意

  • 使用環境が良く、小型風防を使用した状態で、内蔵分銅による校正(調整)直後の精度です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分銅内蔵型汎用電子天秤 防塵・防滴 FZシリーズ

分銅内蔵型汎用電子天秤 防塵・防滴 FZシリーズ

    分銅内蔵型汎用電子天秤 FZシリーズ

    分銅内蔵型汎用電子天秤 FZシリーズ

      A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-3000i

      A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-3000i

        電子てんびん FZ-iWP FZ-120iWP

        電子てんびん FZ-iWP FZ-120iWP

          メーカー 三商 三商 三商 ケニス
          通常価格 73,333円 77,356円 87,148円 73,333円
          通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   6日目  
          商品タイプ 防水はかり 電子天秤 - -
          最小表示(mg) 10 1 - -
          電源(V) AC100 AC100 - -
          寸法(計量皿)(mm) Φ150 Φ130 - -
          直線性(g) ±0.02 ±0.002 - -

          分銅内蔵型汎用電子天秤 防塵・防滴 FZシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト