(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,830円 ~ 23,360円
税込価格
15,213円 ~ 25,696円

三商 台車・運搬車 プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体/オプション:
    本体
  • 車輪材質:
    ブタジエンゴム

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
キャスター径(mm)
ハンドルタイプ
外寸法(W×D×H)(mm)
床面高さ(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
150
Φ100(自在キャスター、固定キャスター各2個)
折りたたみ
740×480×850
145
12

2個

13,830( 15,213円 )

-

  • 注文停止中
300
Φ130(自在キャスター、固定キャスター各2個)
固定
915×615×820
205
25

1個

23,360( 25,696円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 台車・運搬車 プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101NS/301NS

    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101NS/301NS

      プレス製ハンドトラック ドンキーカート 105N

      プレス製ハンドトラック ドンキーカート 105N

        プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

        プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

          カナツー ジャック300ーコテイ

          カナツー ジャック300ーコテイ

            490x1100mm二輪コンテナカー(アルミ製)

            490x1100mm二輪コンテナカー(アルミ製)

              724x464mm/150kg 運搬車

              724x464mm/150kg 運搬車

                320×500mm/100kgコンパクト運搬車

                320×500mm/100kgコンパクト運搬車

                  900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                  900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                    ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg

                    ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg

                      ドーリー台車

                      ドーリー台車

                        アイケー 樹脂製コンパクト連結台車

                        アイケー 樹脂製コンパクト連結台車

                          150kg 運搬車(アルミ製)

                          150kg 運搬車(アルミ製)

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 カナツー エスコ エスコ エスコ エスコ ナイキ ヒシ 石川製作所 エスコ
                            通常価格 13,830円 22,830円 41,470円 34,540円 17,572円 43,590円 12,550円 14,987円 19,030円 18,900円 12,431円 5,700円 25,860円
                            通常出荷日 19日目   12日目   19日目   19日目   7日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 18日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 - - - - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 コンテナ台車 平台車 -
                            本体/オプション 本体 本体 - - - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            車輪材質 ブタジエンゴム ブタジエンゴム - - - - - - - - - - -

                            プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました