(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-301GB2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-301GB2

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,500円
税込価格
41,250円

【特長】・環境庁騒音基準40dB以下をクリア。室内作業にも安心。・ブレーキペダ...

詳細情報を確認する

型番

56-0876 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

56-0876

1個

37,500( 41,250円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境庁騒音基準40dB以下をクリア。室内作業にも安心。
・ブレーキペダルを踏み分けるだけでロック解除・作動。
・キャスターはグレー車輪を採用。ゴム跡が付きにくく、床を汚しません(ノンマーキング仕様)。
・安全走行を可能にしたコーナーバンパー標準装備。
・ハンドル折りたたみの際の衝撃音緩衝機能付。
・カラー:グリーン
・積載荷重:300kg
・サイズ・重量:W900×D600×H861(取手高さ)mm・16.9kg
・床面高さ:203mm
・キャスター:φ125mmグレー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-301GB2

軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-301GB2

    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-R301B2

    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-R301B2

      軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-301YB2

      軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-301YB2

        樹脂軽量運搬車・台車(折りたたみ式)

        樹脂軽量運搬車・台車(折りたたみ式)

          アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

          アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

            樹脂大型台車 フットブレーキ付

            樹脂大型台車 フットブレーキ付

              ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

              ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

                特大ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

                特大ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

                  アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 915×615×205

                  アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 915×615×205

                    自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

                    自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

                      金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-300GS

                      金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-300GS

                        特製六輪車クイックターン(フロアストッパー付)

                        特製六輪車クイックターン(フロアストッパー付)

                          ドーリー台車

                          ドーリー台車

                            メーカー 三商 三商 三商 ナンシン 石川製作所 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 石川製作所 サカエ 三商 サカエ ヒシ
                            通常価格 37,500円 37,500円 37,500円 10,686円 16,942円 21,163円 31,055円 53,230円 42,703円 86,512円 50,567円 94,732円 12,431円
                            通常出荷日 19日目   19日目   12日目   3日目~   4日目   6日目   5日目~   4日目~   39日目   3日目   19日目   4日目   4日目  

                            軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-301GB2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました