(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:56-0775
環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GS カート ワゴン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,925円 ~ 50,567円
税込価格
41,718円 ~ 55,624円

【特長】・環境省基準値40dBに適合した静かな台車・リサイクル可能なPPデッキ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体/オプション:
    本体
  • 車輪材質:
    ノンカーボン グレーゴム
  • 仕様:
    2段

型番

56-0775 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
外寸法(W×D×H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

56-0775

150
750×455×860

1個

37,925( 41,718円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境省基準値40dBに適合した静かな台車
・リサイクル可能なPPデッキを採用
・わだちが付かないノンカーボンクリーンタイヤ
・組立式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GS

環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GS

    小型樹脂製静音二段台車

    小型樹脂製静音二段台車

      樹脂小型台車 2段式

      樹脂小型台車 2段式

        静音樹脂小型台車 2段

        静音樹脂小型台車 2段

          樹脂小型台車 3段式

          樹脂小型台車 3段式

            樹脂大型台車 2段式

            樹脂大型台車 2段式

              軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-304

              軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-304

                アズワン 静音樹脂運搬車

                アズワン 静音樹脂運搬車

                  ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

                  ノーパンク樹脂台車 2段式・3段式

                    樹脂微音運搬車サイレントマスター 3段式

                    樹脂微音運搬車サイレントマスター 3段式

                      軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-104B

                      軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-104B

                        環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

                        環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

                          ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

                          ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

                            メーカー 三商 ミスミ 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 三商 アズワン 金沢車輛 ナンシン 三商 三商 カナツー
                            通常価格 37,925円 15,149円 17,920円 15,947円 17,998円 26,649円 41,494円 50,400円 47,765円 66,929円 41,000円 16,514円 34,800円
                            通常出荷日 19日目   3日目   6日目~   3日目~   6日目~   6日目~   19日目   1日目~   5日目~   3日目   19日目   9日目   13日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            車輪材質 ノンカーボン グレーゴム - - - - - - - - - - ノンカーボン グレーゴム -
                            仕様 2段 - - - - - - - - - - 1段 -

                            環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました