(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,514円 ~ 29,025円
税込価格
18,165円 ~ 31,928円

【特長】・環境省基準値40dBに適合した静かな台車・リサイクル可能なPPデッキ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 車輪材質:
    ノンカーボン グレーゴム
  • 仕様:
    1段

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
外寸法(W×D×H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
710×455×865

1個

16,514( 18,165円 )

9日目

300
905×600×865

1個

29,025( 31,928円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境省基準値40dBに適合した静かな台車
・リサイクル可能なPPデッキを採用
・わだちが付かないノンカーボンクリーンタイヤ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

    樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

    樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

      環境静音小型樹脂台車 均等荷重150・300kg

      環境静音小型樹脂台車 均等荷重150・300kg

        ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

        ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

          樹脂小型台車 ハンドル固定式

          樹脂小型台車 ハンドル固定式

            プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

            プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

              GCP-100 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>

              GCP-100 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>

                ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

                ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

                  ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル

                  ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル

                    静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                    静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                      樹脂小型台車 フットブレーキ付

                      樹脂小型台車 フットブレーキ付

                        静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

                        静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

                          軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター LSK-201

                          軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター LSK-201

                            メーカー 三商 金沢車輛 アズワン カナツー 金沢車輛 カナツー 東正車輛 カナツー カナツー 金沢車輛 金沢車輛 カナツー 三商
                            通常価格 16,514円 9,980円 14,014円 46,123円 9,733円 14,472円 12,942円 18,714円 23,200円 10,298円 10,769円 32,398円 14,900円
                            通常出荷日 9日目   6日目   1日目   7日目   6日目   5日目   10日目   5日目   11日目   3日目   6日目   2日目~   19日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            車輪材質 ノンカーボン グレーゴム - - - - - - - - - - - -
                            仕様 1段 - - - - - - - - - - - -

                            環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました