(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式コンテナ台車 4輪車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮式コンテナ台車 4輪車

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,500円 ~ 8,840円
税込価格
9,350円 ~ 9,724円

【特長】・コンテナの大きさに合せて(10mmピッチで調整可)自由にサイズを変え...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 本体材質詳細:
    PP樹脂(コーナー)/スチール(バー)
  • 表面処理:
    ユニクロメッキ(バー)
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • キャスター径(mm):
    Φ75
  • 内寸長(mm):
    500~600

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内寸幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
300~400

1個

8,500( 9,350円 )

-

  • 注文停止中
500~600

1個

8,670( 9,537円 )

-

  • 注文停止中
400~500

1個

8,840( 9,724円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナの大きさに合せて(10mmピッチで調整可)自由にサイズを変えることができる台車です
・コーナー樹脂の表面には、滑り止め用の凹凸が付いています
・キャスターが外側に付いているため、動かす際の安定感があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式コンテナ台車 4輪車

伸縮式コンテナ台車 4輪車

    伸縮式コンテナ台車 (ステンレス4輪タイプ・ストッパー付)

    伸縮式コンテナ台車 (ステンレス4輪タイプ・ストッパー付)

      伸縮式コンテナ台車 ステンレス製

      伸縮式コンテナ台車 ステンレス製

        伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付)

        伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付)

          伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・ストッパー付)

          伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・ストッパー付)

            メーカー 三商 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 8,500円 15,428円 17,652円 10,698円 7,107円
            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
            本体材質 スチール製 スチール製 ステンレス製 スチール製 スチール製
            均等荷重(kg) 300 300 300 400 300
            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体
            本体材質詳細 PP樹脂(コーナー)/スチール(バー) - - - -

            伸縮式コンテナ台車 4輪車のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました