(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:56-0017
台車用折りたたみ箱 ダイシャヨウオリタタミバコ BOX-107E

台車用折りたたみ箱 56-0017

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,529円 ~ 20,964円
税込価格
10,482円 ~ 23,060円

【特長】・台車ハンドルにマジックテープで止めて使用する、折りたたみ可能な収納箱...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

56-0017 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
重量(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

56-0017

600
450
450
1
BOX-107E/BOX-107Eは150kg仕様の台車に対応しています/BOX-107Eは環境静音樹脂台車NP-101GSとNP-106GSに対応しています

1個

9,529( 10,482円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車ハンドルにマジックテープで止めて使用する、折りたたみ可能な収納箱です(56-0018、56-0017)
・防風雨対応のフタ付(56-0020、56-0019)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

台車用折りたたみ箱

台車用折りたたみ箱

    ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L

    ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L

      扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉

      扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉

        ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75L

        ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75L

          ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20L

          ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20L

            40/48L 折畳コンテナ(青・蓋付/2コ)

            40/48L 折畳コンテナ(青・蓋付/2コ)

              折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)

              折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)

                530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個)

                530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個)

                  折りたたみコンテナ リスボックス

                  折りたたみコンテナ リスボックス

                    ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L

                    ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L

                      650x440x329mm/74.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

                      650x440x329mm/74.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

                        51.9/74.0/96.0L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)

                        51.9/74.0/96.0L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)

                          扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉

                          扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉

                            メーカー 三商 アズワン 三商 アズワン アズワン エスコ 岐阜プラスチック工業 エスコ 岐阜プラスチック工業 アズワン エスコ エスコ 三商
                            通常価格 9,529円 3,663円 5,458円 5,879円 2,119円 11,700円 9,615円 8,520円 28,542円 2,829円 11,200円 3,537円 6,975円
                            通常出荷日 12日目~   2日目   7日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ - - - - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - -

                            台車用折りたたみ箱のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました