(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩ビ薬品庫 EY-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塩ビ薬品庫 EY-50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,543円
税込単価
45,697円

【特長】・カイダック(耐衝撃塩化ビニル)製で耐衝撃性・耐薬品性に優れています。...

詳細情報を確認する

型番

54-0033 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

54-0033

1個

41,543( 45,697円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カイダック(耐衝撃塩化ビニル)製で耐衝撃性・耐薬品性に優れています。
・側面に取手が付いており運搬も楽にできます。
・試薬瓶500mlを12本収納可能。
・シリコン発泡パッキン、パッチン鍵付。
・外寸法(mm):W370×D260×H260
・重量(kg):約6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ薬品庫 EY-50の型番54-0033のページです。
型番54-0033に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩ビ薬品庫 EY-50

塩ビ薬品庫 EY-50

    Fine 薬品庫 EY-50

    Fine 薬品庫 EY-50

      三商 試薬瓶収納庫 塩ビ製 SAN-Y12

      三商 試薬瓶収納庫 塩ビ製 SAN-Y12

        PVC薬品庫

        PVC薬品庫

          試薬瓶保管庫EY-50

          試薬瓶保管庫EY-50

            超薄型薬品庫(木製薬品庫)

            超薄型薬品庫(木製薬品庫)

              三商 廃液タンク収納庫 WY-300

              三商 廃液タンク収納庫 WY-300

                塩ビ薬品庫 600S

                塩ビ薬品庫 600S

                  試薬瓶収納庫 401型

                  試薬瓶収納庫 401型

                    強化塩ビ製薬品庫

                    強化塩ビ製薬品庫

                      メーカー 三商 東京硝子器械 三商 アズワン コクゴ アズワン 三商 三商 三商 アズワン
                      通常価格 41,543円 42,897円 52,000円 61,230円 42,000円 103,338円 60,000円 82,525円 89,000円 130,150円
                      通常出荷日 6日目   6日目   4日目   1日目   10日目   1日目   2日目   6日目   10日目   1日目  

                      塩ビ薬品庫 EY-50のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました