(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンブース用CL-901-4 間仕切りカーテン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンブース用CL-901-4 間仕切りカーテン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,500円
税込価格
30,250円

【特長】クリーンブース用の間仕切りカーテンです。【用途】クリーンブース内で仕切...

詳細情報を確認する

型番

53-0794 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

53-0794

1個

27,500( 30,250円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
クリーンブース用の間仕切りカーテンです。
【用途】
クリーンブース内で仕切りを作るためにお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンブース用CL-901-4 間仕切りカーテン

クリーンブース用CL-901-4 間仕切りカーテン

    フレーム一式 CL-901-8

    フレーム一式 CL-901-8

      遮蔽ブース Z-902

      遮蔽ブース Z-902

        クリーンブース用シート CL-901-7

        クリーンブース用シート CL-901-7

          陰圧ブース CL-905

          陰圧ブース CL-905

            クリーンブース 間口(mm) 610~2000

            クリーンブース 間口(mm) 610~2000

              クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)

              クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)

                クリーンブース用 間仕切りカーテン・接続テープ CL-901

                クリーンブース用 間仕切りカーテン・接続テープ CL-901

                  卓上型脱臭ブース用交換用繊維活性炭フィルター

                  卓上型脱臭ブース用交換用繊維活性炭フィルター

                    卓上簡易クリーンブース

                    卓上簡易クリーンブース

                      エアコンスタンド・キャスターセット Z-949

                      エアコンスタンド・キャスターセット Z-949

                        クリーンブース CL-903

                        クリーンブース CL-903

                          メーカー 三商 ホーザン ホーザン アズワン ホーザン アズワン ホーザン ホーザン アズワン ケニス ホーザン ホーザン
                          通常価格 27,500円 208,773円 159,725円 155,979円 615,150円 30,618円 527,343円 27,670円 24,921円 77,300円 5,170円 349,911円
                          通常出荷日 19日目   6日目   6日目~   19日目   6日目   8日目   6日目~   3日目   1日目   4日目   3日目   6日目  

                          クリーンブース用CL-901-4 間仕切りカーテンのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました