(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-1000

ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-1000

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
197,000円
税込価格
216,700円

【特長】・コンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手付。・ドラ...

詳細情報を確認する

型番

47-2111 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

47-2111

1個

197,000( 216,700円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手付。
・ドライタイプの真空ポンプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換の必要がありません。
・切替えスイッチ(HIGH-LOW)付。HIGHは高速排気時に、LOWは静音で緩やかな減圧ができます。
・排気速度(L/min):30(High)20(LOW)
・到達圧力(Pa):1000
・外寸法(mm)突起部含まず:138×206×180H
・電源:AC100V 1A
・重量(kg):6
・接ガス部材質:ふっ素樹脂、PPS、kalrez®
・吸・排気ノズル:外径10mmホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-1000

ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-1000

    ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2100

    ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2100

      ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2000

      ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2000

        真空配管部品(フレキシブルチューブ)

        真空配管部品(フレキシブルチューブ)

          メーカー 三商 三商 三商 アズワン
          通常価格 197,000円 260,000円 258,000円 14,000円
          通常出荷日 12日目   19日目   19日目   10日目  

          ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-1000のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト