(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タクミナ スムーズフローポンプ Qシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:47-1712
タクミナ スムーズフローポンプ Qシリーズ ポンプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
258,000円
税込価格
283,800円

【特長】・移送液に優しいダイアフラムポンプ。消耗品が長寿命で高いコストパフォー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送液ポンプ
  • 外寸法(mm):
    W110×D175×H128
  • 電源:
    AC100~240V±10%(50/60Hz)
  • 接続口径:
    Φ4×Φ6mmまたはRc1/8
  • 保護等級:
    IP65
  • 使用液粘度・温度:
    0~40℃(凍結なきこと)・200mPa・s以下
  • 最大流量(ml/min):
    100
  • 最高吐出圧(Mpa):
    0.3
  • 再現性:
    ±1%FS
  • 質量(g):
    1600(ベース除く)

型番

47-1712 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
材質
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

47-1712

ポンプヘッド:PVC ダイアフラム:PTFE 継手:PP・シート弁・パッキン材質:特殊フッ素ゴム
Q-100-VF-P-S

1個

258,000( 283,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・移送液に優しいダイアフラムポンプ。消耗品が長寿命で高いコストパフォーマンス
・無脈動・連続流による優れた送液精度
・IP65相当の防塵・防水規格で安心です
・家電感覚の簡単操作。積み重ねての使用も可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タクミナ スムーズフローポンプ Qシリーズ

タクミナ スムーズフローポンプ Qシリーズ

    ふっ素樹脂PFA継手レデューシングユニオンティアダプタ(Sタイプ) RUTAシリーズ

    ふっ素樹脂PFA継手レデューシングユニオンティアダプタ(Sタイプ) RUTAシリーズ

      メーカー 三商 アズワン
      通常価格 258,000円 8,180円
      通常出荷日 19日目   12日目  
      商品タイプ 送液ポンプ チューブ継手
      外寸法(mm) W110×D175×H128 -
      電源 AC100~240V±10%(50/60Hz) -
      接続口径 Φ4×Φ6mmまたはRc1/8 -
      保護等級 IP65 -

      タクミナ スムーズフローポンプ Qシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました