(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送液ポンプ用シリコンチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:47-1588
送液ポンプ用シリコンチューブ ソウエキポンプヨウシリコンチューブ 125520

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,500円 ~ 19,600円
税込価格
17,050円 ~ 21,560円

【特長】・耐久性、流量安定性に優れます・オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 定量送液ポンプの使用液温度とチューブの耐熱温度を合せた温度範囲内でご使用下さい。

型番

47-1588 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

47-1588

3.7×6.1
125520

1個

19,600( 21,560円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、流量安定性に優れます
・オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです
・耐熱温度は200℃まで

(i)ご注意

  • 定量送液ポンプの使用液温度とチューブの耐熱温度を合せた温度範囲内でご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送液ポンプ用シリコンチューブ

送液ポンプ用シリコンチューブ

    シリコン排気管

    シリコン排気管

      ラボチューブ

      ラボチューブ

        シリコンチューブ ST8-15

        シリコンチューブ ST8-15

          シリコンチューブ 長さ10m

          シリコンチューブ 長さ10m

            メーカー 三商 アズワン アズワン ケニス ケニス
            通常価格 15,500円 4,997円 8,594円 17,363円 5,329円
            通常出荷日 9日目~   1日目~   1日目   6日目   4日目~  
            商品タイプ 液送用チューブ - 液送用チューブ - 液送用チューブ
            全長(m) 15 - 10 - 10

            送液ポンプ用シリコンチューブのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました