(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンエアーシステム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:47-1371
クリーンエアーシステム クリーンエアーシステム ABC-45

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,000円 ~ 60,000円
税込価格
29,700円 ~ 66,000円

【特長】・組合せ、取付が簡単なクリーンエアーシステム・小型コンプレッサーでの使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 詳細タイプ:
    クリーンエアーシステム

(i)ご注意

  • ボールバルブ(V)と取付金具(G)が必要な場合には、本体と一緒にご注文下さい。組み付けて出荷します。

型番

47-1371 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
品番
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

47-1371

ABC-45
中空糸エアードライヤー+フィルターレギュレーター+クリーンフィルター

1個

60,000( 66,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組合せ、取付が簡単なクリーンエアーシステム
・小型コンプレッサーでの使用に最適

(i)ご注意

  • ボールバルブ(V)と取付金具(G)が必要な場合には、本体と一緒にご注文下さい。組み付けて出荷します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンエアーシステム

クリーンエアーシステム

    クリーンシステム(エアードライヤー、クリーンフィルター) AC-45シリーズ

    クリーンシステム(エアードライヤー、クリーンフィルター) AC-45シリーズ

      クリーンシステムセット(エアードライヤー、レギュレーター、フィルター)ABC-45シリーズ

      クリーンシステムセット(エアードライヤー、レギュレーター、フィルター)ABC-45シリーズ

        クリーンシステム(エアードライヤー、レギュレーター、フィルター2種) ABCMシリーズ

        クリーンシステム(エアードライヤー、レギュレーター、フィルター2種) ABCMシリーズ

          クリーンシステム(レギュレーター、クリーンフィルター)ボールバルブ付き BC-45シリーズ

          クリーンシステム(レギュレーター、クリーンフィルター)ボールバルブ付き BC-45シリーズ

            クリーンシステム(エアードライヤー、レギュレーター、ミストフィルター) ABM-45シリーズ

            クリーンシステム(エアードライヤー、レギュレーター、ミストフィルター) ABM-45シリーズ

              クリーンシステム(エアードライヤー、レギュレーター)ボールバルブ付き AB-45シリーズ

              クリーンシステム(エアードライヤー、レギュレーター)ボールバルブ付き AB-45シリーズ

                クリーンシステム(エアードライヤー、フィルター2種) ACM-45シリーズ

                クリーンシステム(エアードライヤー、フィルター2種) ACM-45シリーズ

                  クリーンシステム(レギュレーター、フィルター2種) BCM-45シリーズ

                  クリーンシステム(レギュレーター、フィルター2種) BCM-45シリーズ

                    メーカー 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 27,000円 43,120円 57,520円 65,255円 26,569円 59,780円 48,510円 56,840円 36,924円
                    通常出荷日 12日目~   15日目   15日目   1日目~   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目  
                    商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品
                    詳細タイプ クリーンエアーシステム - - - - - - - -

                    クリーンエアーシステムのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました