(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディポンプ HP-801/HP-802

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:47-0633
ハンディポンプ HP-801/HP-802 キョウリツキタクミ ハンディポンプ HP-801

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
380,000円 ~ 410,000円
税込価格
418,000円 ~ 451,000円

【特長】・耐酸・耐アルカリにはポリプロピレン製、溶剤・油・食品にはステンレス製...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンディーポンプ
  • 揚水量:
    16L/min(揚程0m時)
  • 全揚程:
    3.5m
  • 吸込口外径(mm):
    Φ31
  • パイプ部材質:
    PTFE

型番

47-0633 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(m)
モーター
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

47-0633

0.786
電動、AC100V単相40W(30分定格)
HP-801

1個

380,000( 418,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐酸・耐アルカリにはポリプロピレン製、溶剤・油・食品にはステンレス製を用意しました
・ミニハンディのモーターケースはプラスチック化されており耐触・耐電性に優れています
・防爆仕様にはエアー駆動モーターをお選びください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディポンプ HP-801/HP-802

ハンディポンプ HP-801/HP-802

    共立機巧 ハンディポンプ HP-601

    共立機巧 ハンディポンプ HP-601

      ハンディポンプ HP-901/HP-902

      ハンディポンプ HP-901/HP-902

        共立機巧 ハンディポンプ HP-502

        共立機巧 ハンディポンプ HP-502

          液体送液用 DCブラシレスポンプ

          液体送液用 DCブラシレスポンプ

            メーカー 三商 三商 三商 三商 ケニス
            通常価格 380,000円 78,000円 150,000円 270,000円 27,954円
            通常出荷日 19日目   10日目   12日目~   19日目   19日目  
            商品タイプ ハンディーポンプ - ハンディーポンプ - その他
            揚水量 16L/min(揚程0m時) - 11L/min(揚程0m時) - -
            全揚程 3.5m - 1m - -
            吸込口外径(mm) Φ31 - Φ48 - -
            パイプ部材質 PTFE - ポリプロピレン - -

            ハンディポンプ HP-801/HP-802のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ハンディポンプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました