(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤真空 CT-D-150 オイルミスト トラップ

佐藤真空 CT-D-150 オイルミスト トラップ

通常価格(税別)
28,000円
税込価格
30,800円

【特長】・オイルミストの飛散を防ぎ消音効果もあります。・排気を配管する際にはイ...

詳細情報を確認する

型番

47-0272 解除

Loading...

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

47-0272

1個

28,000( 30,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルミストの飛散を防ぎ消音効果もあります。
・排気を配管する際にはインライン型を使用してください。
・仕様(L/min):150

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤真空 CT-D-150 オイルミスト トラップ

佐藤真空 CT-D-150 オイルミスト トラップ

    佐藤真空 CT-D-600 オイルミスト トラップ

    佐藤真空 CT-D-600 オイルミスト トラップ

      吸引装置 S-101V

      吸引装置 S-101V

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 28,000円 34,000円 103,000円
        通常出荷日 12日目   12日目   2日目  

        佐藤真空 CT-D-150 オイルミスト トラップのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました