(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型強力ホットスターラー SW-R35HSD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型強力ホットスターラー SW-R35HSD

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
225,000円
税込価格
247,500円

【特長】・350mm角の大型プレートで10Lフラスコを置くことが可能。・強力な...

詳細情報を確認する

型番

45-1844 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-1844

1個

225,000( 247,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・350mm角の大型プレートで10Lフラスコを置くことが可能。
・強力なブラシレスモータ、希土類サマリウムコバルトにより大容量の液体を安定して撹拌、耐久性にも優れます。
・アルミ表面にセラミックコーティング天板。
・回転数:80~1000rpm
・撹拌容量:MAX20L
・温度範囲:(室温+5)~250℃
・ヒータ:マイカヒータ 1.2kW
・外寸法:W356×D385×H166mm
・電源:AC100V 50/60Hz
・付属品:φ16×L80mm撹拌子1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型強力ホットスターラー SW-R35HSD

大型強力ホットスターラー SW-R35HSD

    日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

    日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

      日伸理化 NX-20 ロータリーシェーカー

      日伸理化 NX-20 ロータリーシェーカー

        レシプロシェーカー NX-10ND

        レシプロシェーカー NX-10ND

          三商 SA-150H ホットプレートスターラー

          三商 SA-150H ホットプレートスターラー

            Fine 反転スターラー FR-203N

            Fine 反転スターラー FR-203N

              ロータリーシェーカー NX-20D

              ロータリーシェーカー NX-20D

                三商 オイルバス用スターラー SAS-400

                三商 オイルバス用スターラー SAS-400

                  三商 SA-120S マグネチックスターラー

                  三商 SA-120S マグネチックスターラー

                    ラボシェーカーワイドSR-5

                    ラボシェーカーワイドSR-5

                      アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

                      アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

                        日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077

                        日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077

                          メーカー 三商 三商 三商 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 アズワン 三商 三商
                          通常価格 225,000円 182,000円 165,000円 134,934円 70,937円 76,902円 134,934円 46,818円 139,982円 169,175円 90,000円 94,393円
                          通常出荷日 9日目   19日目   19日目   6日目   2日目   3日目   6日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目  

                          大型強力ホットスターラー SW-R35HSDのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました