(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
118,000円
税込価格
129,800円

【特長】・セラミックコーティングされた天板は耐熱性・耐薬品性、耐摩耗性に優れ、...

詳細情報を確認する

型番

45-1843 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-1843

1個

118,000( 129,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミックコーティングされた天板は耐熱性・耐薬品性、耐摩耗性に優れ、遠赤外線の効果で最高到達温度310℃を実現。
・付属の外部温度センサで直接試料の温度調節が可能。
・回転数:50~1500rpm
・撹拌容量:10ml~20L
・最高温度:310℃
・モータ:DCブラシレスモータ
・ヒータ:600W
・撹拌台(mm):φ135
・外寸法(mm):W165×D275×H90
・電源:AC100V 50/60Hz 6.3A
・付属品:外部温度センサ(Pt100Ω)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)

ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)

    試験管ミキサー(回転数 350~2500rpm(無負荷時))

    試験管ミキサー(回転数 350~2500rpm(無負荷時))

      試験管ミキサーTRIO HM

      試験管ミキサーTRIO HM

        ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700

        ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700

          ホットスターラー SW-230HS

          ホットスターラー SW-230HS

            マグネチックスターラー(強力マグネット内蔵)

            マグネチックスターラー(強力マグネット内蔵)

              ミニミキサー N-40M-1

              ミニミキサー N-40M-1

                IKA C-MAG HS10 ホットマグネットスターラー

                IKA C-MAG HS10 ホットマグネットスターラー

                  ラボダンサー ロータリータイプ

                  ラボダンサー ロータリータイプ

                    メーカー 三商 柴田科学 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商
                    通常価格 118,000円 35,433円 27,887円 190,726円 46,602円 41,038円 28,527円 138,089円 29,300円
                    通常出荷日 19日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   3日目   4日目   2日目  

                    ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました