(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
95,400円
税込価格
104,940円

【特長】・強磁力で天板から離れた容器も強力撹拌。・試料容器の滑りを防ぐシリコン...

詳細情報を確認する

型番

45-1842 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-1842

1個

95,400( 104,940円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強磁力で天板から離れた容器も強力撹拌。
・試料容器の滑りを防ぐシリコンマット、250℃までのオイルバスまで使用できる天板カバーを標準付属。
・回転数をデジタル表示。
・サービスコンセント(10A)付。
・回転数:50~1600rpm
・撹拌容量:10ml~20L
・モータ:DCブラシレスモータ 25W
・マグネット:希土類
・撹拌台:W200×D200mm SUS304
・外寸法・重量:W200×D240×H80mm・3.8kg
・電源:AC100V 50/60Hz 2A
・付属品:シリコンマット、安全カバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

    Fine 反転スターラー FR-203N

    Fine 反転スターラー FR-203N

      日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

      日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

        三商 SA-150H ホットプレートスターラー

        三商 SA-150H ホットプレートスターラー

          Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

          Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

            アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

            アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

              日伸理化 NX-20 ロータリーシェーカー

              日伸理化 NX-20 ロータリーシェーカー

                メーカー 三商 東京硝子器械 三商 三商 東京硝子器械 三商 三商
                通常価格 95,400円 76,902円 169,500円 65,262円 43,902円 85,000円 158,000円
                通常出荷日 19日目   3日目   19日目   2日目   2日目   2日目   19日目  

                強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました