(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イワタニ カッターユニット一式 IFM-20C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イワタニ カッターユニット一式 IFM-20C

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,400円
税込価格
3,740円

【イワタニ】切れ味のよいカッターユニット一式。型番:45-1384

詳細情報を確認する

型番

45-1384 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-1384

1個

3,400( 3,740円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【イワタニ】切れ味のよいカッターユニット一式。
型番:45-1384

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イワタニ カッターユニット一式 IFM-20C

イワタニ カッターユニット一式 IFM-20C

    SSA-Sるつぼ(5ヶ入り) SSASRUTUBO-Cシリーズ

    SSA-Sるつぼ(5ヶ入り) SSASRUTUBO-Cシリーズ

      メーカー 三商 アズワン
      通常価格 3,400円 9,905円
      通常出荷日 9日目   1日目~  

      イワタニ カッターユニット一式 IFM-20Cのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました