(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスエムテー 超音波分散機用 マイクロチップ MS-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスエムテー 超音波分散機用 マイクロチップ MS-6

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
72,000円
税込価格
79,200円

【特長】・サイズ(mm):φ6×111・処理量(ml):2~10

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

型番

45-1353 解除

Loading...

【商品仕様】
 型番:45-1353
・サイズ(mm):Φ6×111
・処理量(ml):2~10
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-1353

1個

72,000( 79,200円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ(mm):φ6×111
・処理量(ml):2~10

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスエムテー 超音波分散機用 マイクロチップ MS-6

エスエムテー 超音波分散機用 マイクロチップ MS-6

    エスエムテー 超音波分散機用 マイクロチップ MS-2

    エスエムテー 超音波分散機用 マイクロチップ MS-2

      超音波ホモジナイザー用 マイクロチップ UMS-6

      超音波ホモジナイザー用 マイクロチップ UMS-6

        ジェネレーター用シャフト S-10N-8G

        ジェネレーター用シャフト S-10N-8G

          高速スタンプミルハンマー

          高速スタンプミルハンマー

            IKA シャフトジェネレーター S25N-18G-ST

            IKA シャフトジェネレーター S25N-18G-ST

              高速/低速回転自動切替式ボールミル架台

              高速/低速回転自動切替式ボールミル架台

                高速スタンプミルウス

                高速スタンプミルウス

                  自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳鉢

                  自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳鉢

                    メーカー 三商 三商 三商 東京硝子器械 日陶科学 三商 コクゴ 日陶科学 ケニス
                    通常価格 72,000円 105,000円 62,000円 181,882円 15,423円 198,334円 480,000円 68,443円 273,600円
                    通常出荷日 12日目   12日目   19日目   7日目   5日目~   19日目   10日目   5日目~   9日目  
                    商品タイプ その他 - - - - - - - -

                    エスエムテー 超音波分散機用 マイクロチップ MS-6のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました