(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
208,000円
税込価格
228,800円

【特長】・機種に応じて往復・旋回・8の字振盪が可能。・20rpmの低速から安定...

詳細情報を確認する

型番

45-1261 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-1261

1個

208,000( 228,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機種に応じて往復・旋回・8の字振盪が可能。
・20rpmの低速から安定した振盪が行えます。
・タイマー機能を標準装備。タイマー運転をしない場合は、積算時間をデジタル表示します。
・振盪台は別売ですので目的に合せてお選び下さい。
・振盪方式:往復
・振盪速度:20~250rpm(振幅30mm未満) 20~200rpm(振幅30mm以上)
・振幅:10~40mm
・タイマー機能:オートストップまたは積算時間選択 1分~999時間
・振盪台耐荷重:約8kg(振盪台含む)
・外寸法:W456×D379(392)×H150mm
・重量:約19kg
・電源:AC100V 50/60Hz 0.3A
※許容耐荷重は使用容器、回転数によって異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

    振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

    振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

      振盪機 マルチシェーカー MMS-5020

      振盪機 マルチシェーカー MMS-5020

        日伸理化 NA-4X ワンダーシェーカー

        日伸理化 NA-4X ワンダーシェーカー

          日伸理化 マグネチックスターラー SW-M60

          日伸理化 マグネチックスターラー SW-M60

            ロータリーシェーカー NX-20D

            ロータリーシェーカー NX-20D

              Fine 反転スターラー FR-203N

              Fine 反転スターラー FR-203N

                バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

                バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

                  三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式

                  三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式

                    Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

                    Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

                      レシプロシェーカー NX-10ND

                      レシプロシェーカー NX-10ND

                        振とう器 NX-25D

                        振とう器 NX-25D

                          IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル

                          IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商
                            通常価格 208,000円 251,000円 265,000円 185,000円 121,271円 134,934円 76,902円 140,800円 119,000円 24,136円 134,934円 307,391円 341,000円
                            通常出荷日 19日目   12日目   12日目   19日目   19日目   6日目   3日目   5日目   4日目   2日目   6日目   2日目   19日目  

                            振盪機 マルチシェーカー MMS-1020のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました