(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペレットペッスル コードレスモーター 12-141-361

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペレットペッスル コードレスモーター 12-141-361

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,800円
税込単価
25,080円

【特長】・高回転コードレスモーターにペッスルを取付け、マイクロチューブ内の細胞...

詳細情報を確認する

型番

45-1241 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45-1241

1個

22,800( 25,080円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高回転コードレスモーターにペッスルを取付け、マイクロチューブ内の細胞や組織をホモジナイズします。
・電源:単3形乾電池2個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペレットペッスル コードレスモーター 12-141-361の型番45-1241のページです。
型番45-1241に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペレットペッスル コードレスモーター 12-141-361

ペレットペッスル コードレスモーター 12-141-361

    ステンレスパウダーサンプラー 150mL 5321-0300

    ステンレスパウダーサンプラー 150mL 5321-0300

      シャフトジェネレーター

      シャフトジェネレーター

        IKA シャフトジェネレーター S10N-8G

        IKA シャフトジェネレーター S10N-8G

          IKA シャフトジェネレーター S25N-18G-ST

          IKA シャフトジェネレーター S25N-18G-ST

            IKA シャフトジェネレーター S25N-25G-ST

            IKA シャフトジェネレーター S25N-25G-ST

              メーカー 三商 アズワン アズワン 三商 三商 三商
              通常価格 22,800円 32,809円 208,110円 217,223円 198,334円 256,891円
              通常出荷日 7日目   1日目   8日目~   12日目   19日目   19日目  

              ペレットペッスル コードレスモーター 12-141-361のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ホモジナイザーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました