(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波分散・乳化装置用 ソノトロード MSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波分散・乳化装置用 ソノトロード MSシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
79,000円 ~ 87,000円
税込価格
86,900円 ~ 95,700円

三商 粉砕・混合・粉体研究機器 超音波分散・乳化装置用 ソノトロード MSシリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 商品タイプ詳細:
    ソノトロード

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

45-1185 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-1185

2~50
Φ2(先端径)×80(長さ)

1個

79,000( 86,900円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 粉砕・混合・粉体研究機器 超音波分散・乳化装置用 ソノトロード MSシリーズ。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波分散・乳化装置用 ソノトロード MSシリーズ

超音波分散・乳化装置用 ソノトロード MSシリーズ

    エスエムテー 超音波分散機用 マイクロチップ MS-2

    エスエムテー 超音波分散機用 マイクロチップ MS-2

      自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳鉢

      自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳鉢

        メーカー 三商 三商 ケニス
        通常価格 79,000円 96,000円 273,600円
        通常出荷日 19日目   12日目   9日目  
        商品タイプ その他 - -
        商品タイプ詳細 ソノトロード - -

        超音波分散・乳化装置用 ソノトロード MSシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        乳鉢カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました