(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波分散・乳化装置 UPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波分散・乳化装置 UPシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
580,000円 ~ 660,000円
税込価格
638,000円 ~ 726,000円

【特長】・内部発熱によるエネルギーロスが無く、気中での運転も可能(特許)・高効...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホモジナイザー
  • サイズ(mm):
    W180×D130×H50
  • 周波数(kHz):
    30
  • 最大振幅(μm):
    260
  • 出力調整範囲:
    20~100%
  • タイマー:
    0秒~99分59秒(オプション)
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 重量(kg):
    0.75

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
出力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0.01~250
50

1個

580,000( 638,000円 )

-

  • 注文停止中
0.01~500
100

1個

660,000( 726,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部発熱によるエネルギーロスが無く、気中での運転も可能(特許)
・高効率・高振幅。プロセッサー、電気ボックス一体型でコンパクト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波分散・乳化装置 UPシリーズ

超音波分散・乳化装置 UPシリーズ

    フードプロセッサー

    フードプロセッサー

      パーソナル合成装置 PF-156

      パーソナル合成装置 PF-156

        電磁スターラー リモート・マルチ6 HP40600

        電磁スターラー リモート・マルチ6 HP40600

          メーカー 三商 アズワン 三商 三商
          通常価格 580,000円 9,400円 198,000円 198,000円
          通常出荷日 13日目~   1日目~   19日目   19日目  
          商品タイプ ホモジナイザー - - -
          サイズ(mm) W180×D130×H50 - - -
          周波数(kHz) 30 - - -
          最大振幅(μm) 260 - - -
          出力調整範囲 20~100% - - -

          超音波分散・乳化装置 UPシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          乳鉢カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました