(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

細胞培養用薄型スターラー バイオミックスドライブ/コントロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

細胞培養用薄型スターラー バイオミックスドライブ/コントロール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
167,000円 ~ 362,000円
税込価格
183,700円 ~ 398,200円

【特長】・超低速用。長時間の使用でもほとんど発熱がありません・完全防水型で高湿...

詳細情報を確認する

  • 保護クラス:
    IP68(ドライブ部のみ)
  • 環境条件:
    -10~50℃(湿度100%)~50℃(水中)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • ご使用にはドライブ部とコントロール部が必要です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
回転数(rpm)
電源(V)
詳細タイプ
撹拌容量
撹拌点・間隔
外寸法(mm)
型式
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
スターラー
5~250
AC100~240(50/60Hz コントロール)
ドライブ
~5000ml
1ヶ所
W180×D180×H38
80001
約2300

1個

167,000( 183,700円 )

-

  • 注文停止中
スターラー
5~250
AC100~240(50/60Hz コントロール)
ドライブ
~5000ml
2ヶ所・140mm
W130×D270×H38
80002
約2500

1個

315,000( 346,500円 )

-

  • 注文停止中
その他
-
AC100~240(50/60Hz)
コントロール
-
-
W200×D155×H38
98400
-

1個

362,000( 398,200円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超低速用。長時間の使用でもほとんど発熱がありません
・完全防水型で高湿度環境はもとより水中での使用も可能。IP68(ドライブ部のみ)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • ご使用にはドライブ部とコントロール部が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細胞培養用薄型スターラー バイオミックスドライブ/コントロール

細胞培養用薄型スターラー バイオミックスドライブ/コントロール

    低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ2

    低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ2

      低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ3

      低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ3

        アイシス HP41507 リモートドライブ電磁スターラー

        アイシス HP41507 リモートドライブ電磁スターラー

          低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ1

          低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ1

            アイシス HP40607 リモートドライブ電磁スターラー

            アイシス HP40607 リモートドライブ電磁スターラー

              サイニクス マルチスターラー用 スターラー MS-101N

              サイニクス マルチスターラー用 スターラー MS-101N

                薄型低速スターラバイオミックス ドライブ4 コントロールユニットセパレート型

                薄型低速スターラバイオミックス ドライブ4 コントロールユニットセパレート型

                  薄型低速スターラバイオミックス コントロール コントロールユニットセパレート型

                  薄型低速スターラバイオミックス コントロール コントロールユニットセパレート型

                    IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

                    IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

                      メーカー 三商 ケニス ケニス 三商 ケニス 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商
                      通常価格 167,000円 249,000円 360,540円 350,000円 133,560円 270,000円 19,800円 461,242円 284,314円 310,000円
                      通常出荷日 19日目   19日目   8日目   19日目   8日目   19日目   2日目   6日目   6日目   19日目  
                      保護クラス IP68(ドライブ部のみ) - - - - - - - - -
                      環境条件 -10~50℃(湿度100%)~50℃(水中) - - - - - - - - -

                      細胞培養用薄型スターラー バイオミックスドライブ/コントロールのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました