(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003

IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003

通常価格(税別)
61,400円
税込価格
67,540円

【特長】・規格:スパイラル型・羽根直径(mm):50・材質:SUS316L

詳細情報を確認する

型番

45-1081 解除

Loading...

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-1081

1個

61,400( 67,540円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:スパイラル型
・羽根直径(mm):50
・材質:SUS316L

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003

IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003

    IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.1

    IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.1

      IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.2

      IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.2

        R 301 撹拌シャフト保護カバー

        R 301 撹拌シャフト保護カバー

          PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-44

          PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-44

            PTFE被覆撹拌棒(羽根付) NR-33

            PTFE被覆撹拌棒(羽根付) NR-33

              リモート式電磁スターラー HP40154(ミニ型)

              リモート式電磁スターラー HP40154(ミニ型)

                PTFE羽根型撹拌棒

                PTFE羽根型撹拌棒

                  PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)

                  PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)

                    ガラス撹拌棒(摺加工付き)

                    ガラス撹拌棒(摺加工付き)

                      PTFE撹拌棒(羽根付き)

                      PTFE撹拌棒(羽根付き)

                        メーカー 三商 三商 三商 アズワン ケニス ケニス ケニス サンプラテック サンプラテック アズワン サンプラテック
                        通常価格 61,400円 87,800円 93,100円 30,721円 17,460円 16,781円 44,769円 60,511円 16,223円 5,548円 15,634円
                        通常出荷日 12日目   12日目   19日目   8日目   6日目   6日目   6日目   5日目   5日目   1日目   5日目  

                        IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました