(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IKA 撹拌機 EUROSTAR 200 P4 コントロール

IKA 撹拌機 EUROSTAR 200 P4 コントロール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
710,000円
税込価格
781,000円

【特長】・ECブラシレスモータ搭載。長寿命で高効率な撹拌が実現。・デジタル表示...

詳細情報を確認する

型番

45-1080 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-1080

1個

710,000( 781,000円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ECブラシレスモータ搭載。長寿命で高効率な撹拌が実現。
・デジタル表示により設定回転数と実回転数を正確にモニタリング。
・コントロールタイプは、脱着可能なワイヤレスコントローラー搭載により遠隔操作にて運転ができます。ドラフトチャンバー内でフードを閉めた状態で操作でき、有毒物質の撹拌の際も安全に作業が行えます。
・撹拌処理量(H₂O):100L
・粘度範囲(mPas):150,000
・回転数範囲(rpm):運転モードⅠ:4~108,運転モードⅡ:16~530
・最大トルク(N・cm):運転モードⅠ:660,運転モードⅡ:130
・モータ(W):入力134/出力76
・タイマー:有
・チャック締付範囲(mm):φ0.5~10
・外寸法(mm):W91×D230×H379
・重量(kg):5.8
・電源:AC115V 50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IKA 撹拌機 EUROSTAR 200 P4 コントロール

IKA 撹拌機 EUROSTAR 200 P4 コントロール

    撹拌機 EUROSTAR 20 highspeed digital

    撹拌機 EUROSTAR 20 highspeed digital

      IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 コントロール

      IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 コントロール

        電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

        電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

          IKA 撹拌機 EUROSTAR 60 コントロール

          IKA 撹拌機 EUROSTAR 60 コントロール

            電子制御撹拌機 回転数(rpm) 30~2000

            電子制御撹拌機 回転数(rpm) 30~2000

              IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

              IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

                電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                  IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル

                  IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル

                    IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

                    IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

                      電子制御撹拌機(ユーロスター20)

                      電子制御撹拌機(ユーロスター20)

                        メーカー 三商 東京硝子器械 三商 アズワン 三商 アズワン 三商 アズワン 三商 三商 アズワン
                        通常価格 710,000円 308,202円 450,000円 324,325円 350,000円 47,534円 470,000円 227,821円 330,000円 158,000円 35,002円
                        通常出荷日 19日目   7日目   12日目   8日目   19日目   1日目~   19日目   1日目   19日目   4日目   8日目  

                        IKA 撹拌機 EUROSTAR 200 P4 コントロールのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト