(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IKA スタンド R2723

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IKA スタンド R2723

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
219,112円  特別価格 
税込価格
241,023円  特別価格 

【特長】・支柱直径(mm):φ34・サイズ(mm):W460×D420×H62...

詳細情報を確認する

型番

45-0913 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-0913

1個

219,112円

212,012

( 233,213円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱直径(mm):φ34
・サイズ(mm):W460×D420×H620~1010
※R2723はベースがH型で安定性に優れた伸縮スタンドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IKA スタンド R2723

IKA スタンド R2723

    IKA スタンド 支柱直径Φ16

    IKA スタンド 支柱直径Φ16

      ナイロンポット(150,180,200,240,290型)

      ナイロンポット(150,180,200,240,290型)

        メーカー 三商 三商 アズワン
        通常価格 219,112円 52,200円 88,160円
        通常出荷日 12日目   11日目~   10日目~  

        IKA スタンド R2723のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ホモジナイザー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました