(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IKA スタンド 支柱直径Φ16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IKA スタンド 支柱直径Φ16

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
52,200円 ~ 54,041円  特別価格 
税込価格
57,420円 ~ 59,445円  特別価格 

三商 粉砕・混合・粉体研究機器 IKA スタンド 支柱直径Φ16。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 商品タイプ詳細:
    スタンド
  • 支柱直径(mm):
    Φ16

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

45-0911 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-0911

W200×D316×H560

1個

52,200円

51,156

( 56,272円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 粉砕・混合・粉体研究機器 IKA スタンド 支柱直径Φ16。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IKA スタンド 支柱直径Φ16のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ホモジナイザー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました