(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IKA シャフトジェネレーター S18N-10G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IKA シャフトジェネレーター S18N-10G

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
187,001円  特別価格 
税込価格
205,701円  特別価格 

【特長】・処理量(ml):1~100・ジェネレーター外径(mm):10

詳細情報を確認する

型番

45-0762 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-0762

1個

187,001円

181,577

( 199,735円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・処理量(ml):1~100
・ジェネレーター外径(mm):10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IKA シャフトジェネレーター S18N-10G

IKA シャフトジェネレーター S18N-10G

    IKA シャフトジェネレーター S25N-18G-ST

    IKA シャフトジェネレーター S25N-18G-ST

      ティッシュグラインダー G10

      ティッシュグラインダー G10

        ティッシュグラインダー G50

        ティッシュグラインダー G50

          IKA シャフトジェネレーター S18N-19G

          IKA シャフトジェネレーター S18N-19G

            IKA シャフトジェネレーター S25N-25G-ST

            IKA シャフトジェネレーター S25N-25G-ST

              ステンレスパウダーサンプラー 150mL 5321-0300

              ステンレスパウダーサンプラー 150mL 5321-0300

                IKA シャフトジェネレーター S10N-8G

                IKA シャフトジェネレーター S10N-8G

                  メーカー 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 アズワン 三商
                  通常価格 187,001円 198,334円 51,853円 68,002円 187,001円 256,891円 32,809円 217,223円
                  通常出荷日 19日目   19日目   6日目   7日目   12日目   19日目   1日目   12日目  

                  IKA シャフトジェネレーター S18N-10Gのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ホモジナイザー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました