(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日伸理化 SW-20HS ホットプレートスターラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日伸理化 SW-20HS ホットプレートスターラー

通常単価(税別)
141,298円
税込単価
155,428円

【特長】・高トルク交流モータフィードバク制御で安定した回転。・強磁力形で大容量...

詳細情報を確認する

型番

45-0552 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45-0552

1個

141,298( 155,428円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高トルク交流モータフィードバク制御で安定した回転。
・強磁力形で大容量、高粘度の加熱撹拌ができます。
・加熱撹拌台はゼロクロス時分割入力調整器で、高精度に調節されます。
・回転数:約70~1300rpm
・撹拌容量:200ml~10L
・最高温度:250℃
・モータ:インダクションモータ
・ヒータ:マイカヒータ1kW
・トッププレート:アルミ・セラミック加工
・外寸法・重量:W310×D324×H150mm・6.5kg
・電源:AC100V 50/60Hz 11A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日伸理化 SW-20HS ホットプレートスターラーの型番45-0552のページです。
型番45-0552に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日伸理化 SW-20HS ホットプレートスターラー

日伸理化 SW-20HS ホットプレートスターラー

    ハイパワープログラムホットプレート

    ハイパワープログラムホットプレート

      デジタル恒温槽

      デジタル恒温槽

        Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

        Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

          日伸理化 NHS-450ND デジタルホットプレート

          日伸理化 NHS-450ND デジタルホットプレート

            日伸理化 NHS-300ND デジタルホットプレート

            日伸理化 NHS-300ND デジタルホットプレート

              三商 デジタルホットプレート SH-200D サンドバスタイプ

              三商 デジタルホットプレート SH-200D サンドバスタイプ

                コーニング PC-600D デジタルホットプレート

                コーニング PC-600D デジタルホットプレート

                  コーニング PC-400D デジタルホットプレート

                  コーニング PC-400D デジタルホットプレート

                    デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

                    デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

                      ドライバス 温度調節範囲(℃) 室温+5~150

                      ドライバス 温度調節範囲(℃) 室温+5~150

                        ミニブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)

                        ミニブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)

                          ホットプレート (NINOS) アナログ目盛式 NAシリーズ

                          ホットプレート (NINOS) アナログ目盛式 NAシリーズ

                            メーカー 三商 アズワン アズワン 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 141,298円 5,800円 15,310円 79,062円 108,297円 98,839円 89,380円 67,600円 46,600円 9,641円 22,044円 10,400円 47,525円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   3日目   2日目   3日目   2日目   2日目   11日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            日伸理化 SW-20HS ホットプレートスターラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました