(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーワンモータ 完全防爆式エアーモータ撹拌機 EP700/EP1800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:45-0112
スリーワンモータ 完全防爆式エアーモータ撹拌機 EP700/EP1800 カクハンキ フンサイキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
428,000円
税込価格
470,800円

【特長】・動力源にエアーを使用し、電気的部品を一切使用していないので火気厳禁の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)
  • 詳細タイプ:
    スリーワンモーター
  • エアー最大消費量(L/min):
    400
  • 外寸法(mm):
    W192×D330×H181
  • 付属品:
    チャックハンドル、クランプホルダー21×16mm、安全カバー
  • 質量(g):
    約4000

型番

45-0112 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
回転数(rpm)
推奨最大回転数(rpm)
最大トルク(N・m)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-0112

~720
500
2.4(24.4kgf・cm)
EP700

1個

428,000( 470,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・動力源にエアーを使用し、電気的部品を一切使用していないので火気厳禁の実験室で安心して使用できます
・有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用
・サイレンサー(別売)による消音で作業環境を壊しません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーワンモータ 完全防爆式エアーモータ撹拌機 EP700/EP1800

スリーワンモータ 完全防爆式エアーモータ撹拌機 EP700/EP1800

    IKA 撹拌器 RW20 デジタル

    IKA 撹拌器 RW20 デジタル

      撹拌機 RW20デジタル

      撹拌機 RW20デジタル

        スリーワンモータ用アクセサリー

        スリーワンモータ用アクセサリー

          撹拌機用アクセサリー

          撹拌機用アクセサリー

            スリーワンモーター用 バキュームスターラ- K29

            スリーワンモーター用 バキュームスターラ- K29

              スリーワンモーター用組立スタンドCS型

              スリーワンモーター用組立スタンドCS型

                メーカー 三商 三商 東京硝子器械 アズワン アズワン 三商 東京硝子器械
                通常価格 428,000円 193,909円 163,402円 200,466円 20,646円 43,976円 25,130円
                通常出荷日 19日目   2日目   7日目   26日目   1日目~   12日目   6日目  
                商品タイプ その他 - - 撹拌機 - - その他
                電源(V) AC100(50/60Hz) - - - - - -
                詳細タイプ スリーワンモーター - - - - - -
                エアー最大消費量(L/min) 400 - - - - - -
                外寸法(mm) W192×D330×H181 - - - - - -

                スリーワンモータ 完全防爆式エアーモータ撹拌機 EP700/EP1800のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました