(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:44-2282
シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶 シリコンオイル モメンティブ TSF458-50

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
137,734円 ~ 171,996円  特別価格 
税込価格
151,507円 ~ 189,196円  特別価格 

【特長】・耐熱性、耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
粘度(mm2/s)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

44-2282

50

1個

137,734円

132,555

( 145,811円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も良好
・淡黄色透明のメチル系シリコンオイル
・耐熱用。開放系での耐熱性に優れています
・温度範囲:-40~250℃。短時間であれば300℃の高温域でも使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶

シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶

    シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

    シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

      シリコンオイル モメンティブ YF33-100 15㎏缶

      シリコンオイル モメンティブ YF33-100 15㎏缶

        シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 15㎏缶

        シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 15㎏缶

          シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 15㎏缶

          シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 15㎏缶

            ラッシュコート

            ラッシュコート

              シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 1㎏缶

              シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 1㎏缶

                TRUSCO “αシリコーンルブ”ノンガススプレー詰替用

                TRUSCO “αシリコーンルブ”ノンガススプレー詰替用

                  シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 1㎏缶

                  シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 1㎏缶

                    シリコーンオイル(耐寒用)

                    シリコーンオイル(耐寒用)

                      FCJ B・N液 18L

                      FCJ B・N液 18L

                        シリコーンスプレー KF96SP 420ml

                        シリコーンスプレー KF96SP 420ml

                          FCJ ニューTFEコート液 4L

                          FCJ ニューTFEコート液 4L

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 中京化成工業 三商 トラスコ中山 三商 信越化学工業 ファインケミカルジャパン コクゴ ファインケミカルジャパン
                            通常価格 137,734円 10,500円 137,500円 55,354円 72,307円 45,714円 5,766円 7,323円 5,766円 16,937円 32,816円 1,600円 69,670円
                            通常出荷日 5日目~   2日目   9日目   19日目   19日目   3日目   2日目   1日目~   2日目   1日目   1日目~   7日目   9日目  
                            種類 缶・ボトル 缶・ボトル - - - 缶・ボトル - 缶・ボトル - 缶・ボトル 缶・ボトル - -
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 - - - シリコン系 - シリコン系 - シリコン系 その他 - -
                            使用温度範囲 -40~250℃ -40~300℃ - - - ~250℃ - -50~150℃ - -60~200℃ 800℃ - -
                            容量(kg) 15 1 - - - - - - - - - - -

                            シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました