(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンドヒーター ペール缶用 YGSN-20-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンドヒーター ペール缶用 YGSN-20-1

通常単価(税別)
54,327円
税込単価
59,760円

【特長】・ドラム缶用・ペール缶用・一斗缶用をご用意しました。PSE適合製品。・...

詳細情報を確認する

型番

44-0756 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

44-0756

1個

54,327( 59,760円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶用・ペール缶用・一斗缶用をご用意しました。PSE適合製品。
・液体膨張式(30~80℃)の温調器付。温度ヒューズによる過昇温防止。
・缶容器の側面から加熱することにより内容物の粘性低下、固形化に対応して内容物の残存をなくし、取出しを容易にできます。
・適用:ペール缶(20L)
・電力(W):300
・サイズ(mm):長さ790×幅100
・定格電圧:AC100V-1φ
・外装:ガラスクロス補強 シリコンゴムシート
・電源ケーブル:キャブタイヤケーブル2m コンセントプラグ付
・耐熱温度:130℃
・発熱エレメント:ニッケルクロム丸線

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バンドヒーター ペール缶用 YGSN-20-1の型番44-0756のページです。
型番44-0756に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンドヒーター ペール缶用 YGSN-20-1

バンドヒーター ペール缶用 YGSN-20-1

    ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(TGK)

    ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(TGK)

      一斗缶用バンドヒーター YGSN-18-1(温度ヒューズ付)

      一斗缶用バンドヒーター YGSN-18-1(温度ヒューズ付)

        ペール缶用バンドヒーター YGSN-20-1

        ペール缶用バンドヒーター YGSN-20-1

          一斗缶用バンドヒーター YGSN-18-1(TGK)

          一斗缶用バンドヒーター YGSN-18-1(TGK)

            ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(温度ヒューズ付)

            ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(温度ヒューズ付)

              コードヒーター PH-2/3

              コードヒーター PH-2/3

                メーカー 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス
                通常価格 54,327円 62,003円 63,444円 54,327円 57,965円 62,003円 12,000円
                通常出荷日 6日目   6日目   6日目   8日目   6日目   10日目   19日目  

                バンドヒーター ペール缶用 YGSN-20-1のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました