(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒ理化 過熱防止器 ADH-400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒ理化 過熱防止器 ADH-400

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,000円
税込価格
42,900円

【特長】・接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異...

詳細情報を確認する

型番

44-0563 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

44-0563

1個

39,000( 42,900円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。
・電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
・温度設定範囲:0~400℃※
・付属センサ:K熱電対 シリカガラス被覆 リード1.5m
・電源出力:端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可
・出力容量:MAX15A
・外寸法(mm):W120×D150×H85
・重量(kg):1.2
・本体電源:AC100V 50/60Hz
※ADH-400付属センサを使用する場合、200℃までとなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒ理化 過熱防止器 ADH-400

アサヒ理化 過熱防止器 ADH-400

    デジタル温度調節器 STR-200S 大容量タイプ

    デジタル温度調節器 STR-200S 大容量タイプ

      トーマス科学 恒温水槽 T3

      トーマス科学 恒温水槽 T3

        トーマス T-3S 恒温振とう水槽

        トーマス T-3S 恒温振とう水槽

          ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

          ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

            恒温油槽 T-205-T 容量:36L

            恒温油槽 T-205-T 容量:36L

              投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

              投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

                メーカー 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械 トーマス科学 ヤマト科学
                通常価格 39,000円 113,309円 102,000円 265,000円 31,649円 232,711円 170,689円
                通常出荷日 19日目   2日目   19日目   19日目   6日目~   4日目   7日目  

                アサヒ理化 過熱防止器 ADH-400のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました