(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大科 GBRT-5 ビーカー用マントルヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大科 GBRT-5 ビーカー用マントルヒーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,640円
税込単価
49,104円

【特長】・低・中温用。低温用(15~120℃)、中温用(90~300℃)どちら...

詳細情報を確認する

型番

44-0283 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

44-0283

1個

44,640( 49,104円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低・中温用。低温用(15~120℃)、中温用(90~300℃)どちらかご指示下さい。
・感温部を内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールいたします。ただし内容液はヒーター表面温度とは一致しません。
・ビーカー容量:500ml
・電気容量100V(W):250(150)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大科 GBRT-5 ビーカー用マントルヒーターの型番44-0283のページです。
型番44-0283に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大科 GBRT-5 ビーカー用マントルヒーター

大科 GBRT-5 ビーカー用マントルヒーター

    ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

    ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

      マントルヒーター(フラスコ5L用) AFRT-50L

      マントルヒーター(フラスコ5L用) AFRT-50L

        マントルヒーター GBRTシリーズ

        マントルヒーター GBRTシリーズ

          マントルヒーター(ビーカー5L用/自動調節)GBRT-50L

          マントルヒーター(ビーカー5L用/自動調節)GBRT-50L

            マントルヒーター AFRTシリーズ

            マントルヒーター AFRTシリーズ

              マントルヒーター(ビーカー200/自動調節)GBRT-2L

              マントルヒーター(ビーカー200/自動調節)GBRT-2L

                メーカー 三商 ケニス 大科電器 大科電器 クライミング 大科電器 クライミング
                通常価格 44,640円 48,112円 90,500円 34,830円 90,500円 34,830円 42,336円
                通常出荷日 7日目   7日目   12日目   6日目~   15日目   6日目~   12日目  

                大科 GBRT-5 ビーカー用マントルヒーターのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました