(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,294円
税込価格
14,623円

【特長】・無色透明。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。・化学的に極めて不活...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

44-0187

1個

13,294( 14,623円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無色透明。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
・化学的に極めて不活性で安定性があります
・高温用(-50~250℃)。ジメチルシリコンオイル。開放系熱媒体オイルに適します。
・粘度(cSt):100
・容量(kg):1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

    シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶

    シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶

      シリコンオイル SRX310 100cSt 1㎏入

      シリコンオイル SRX310 100cSt 1㎏入

        シリコンオイル KF54 400cSt 1㎏缶

        シリコンオイル KF54 400cSt 1㎏缶

          シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 15㎏缶

          シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 15㎏缶

            シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入

            シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入

              シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

              シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

                シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 1㎏缶

                シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 1㎏缶

                  シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 15㎏缶

                  シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 15㎏缶

                    シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 1㎏缶

                    シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 1㎏缶

                      シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶

                      シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶

                        シリコンオイル モメンティブ YF33-100 15㎏缶

                        シリコンオイル モメンティブ YF33-100 15㎏缶

                          シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

                          シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械
                            通常価格 13,294円 14,700円 13,600円 12,550円 55,354円 4,330円 10,500円 5,766円 72,307円 5,766円 137,734円 137,500円 3,929円
                            通常出荷日 19日目   19日目   4日目   19日目   19日目   9日目   2日目   2日目   19日目   2日目   5日目~   9日目   3日目~  

                            シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました