(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134a

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:43-0394
トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134a トーマス ハンディークーラー TRL-117SFR

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
297,000円
税込価格
326,700円

【特長】・小型・軽量のハンディクーラー。手持ちの容器や水槽に冷却コイルをセット...

詳細情報を確認する

型番

43-0394 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
冷却コイル(mm)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

43-0394

フレキシブル(Ф17×1400)
TRL-117SFR

1個

297,000( 326,700円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量のハンディクーラー。手持ちの容器や水槽に冷却コイルをセットするだけ
・冷却コイルタイプはスパイラル、フレキシブルをご用意しました
・デジタル温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134a

トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134a

    トーマス ハンディークーラー TRL-117S

    トーマス ハンディークーラー TRL-117S

      トーマス ハンディクーラー TRL-117SF

      トーマス ハンディクーラー TRL-117SF

        トーマス ハンディクーラー TRL-117N

        トーマス ハンディクーラー TRL-117N

          トーマス ハンディークーラー TRL-107NHF

          トーマス ハンディークーラー TRL-107NHF

            電気低温器(電子恒温庫)

            電気低温器(電子恒温庫)

              電気冷蔵庫

              電気冷蔵庫

                冷却水循環装置 クールエース CA-1116A

                冷却水循環装置 クールエース CA-1116A

                  冷却水循環装置 クールエース CCA-1112

                  冷却水循環装置 クールエース CCA-1112

                    メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 ケニス アズワン 三商 三商
                    通常価格 297,000円 255,000円 255,000円 227,000円 140,000円 43,650円 67,827円 260,000円 207,844円
                    通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   9日目~   8日目   19日目   4日目  
                    商品タイプ 投げ込み式冷却装置 - - - - - - - -
                    冷却能力(W) 約670(水温10℃、50Hz時) - - - - - - - -
                    外寸法(mm) W450×D310×H315 - - - - - - - -
                    温度範囲(℃) -20~温室 - - - - - - - -
                    仕様 空冷式(300W) - - - - - - - -

                    トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134aのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンディクーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました