(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

青緑LEDトランスイルミネーター LI-410

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

青緑LEDトランスイルミネーター LI-410

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
128,000円
税込価格
140,800円

【特長】・ゲルステージ底部より照射する透過光源の為、切り出しが容易にできます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    280×255×65
  • 型式:
    LI-410
  • ピーク波長(nm):
    475~515
  • 本体質量(g):
    1600

型番

41-2587 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

41-2587

1個

128,000( 140,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゲルステージ底部より照射する透過光源の為、切り出しが容易にできます。
・ゲルに対して双方より照射することでムラなく、高感度に観察が可能。
・内蔵ファンのLED素子強制冷却により、熱上昇を防ぎます。
・ゲルステージにガラス板を採用。切り出しの際にカッターによる傷を軽減します。
・波長域:475~515nm
・照射範囲:W130×D130mm
・天板寸法:W270×D245mm
・外寸法:W280×D255×H65mm
・重量:1.6kg
・電源:DC15V(アダプタ付属)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

青緑LEDトランスイルミネーター LI-410

青緑LEDトランスイルミネーター LI-410

    トランスイルミネーター

    トランスイルミネーター

      コロニーカウンター DC-3型/替芯

      コロニーカウンター DC-3型/替芯

        メーカー 三商 三商 アズワン
        通常価格 128,000円 287,121円 3,500円
        通常出荷日 19日目   19日目   1日目  
        商品タイプ その他 その他 -
        サイズ(mm) 280×255×65 - -
        型式 LI-410 - -
        ピーク波長(nm) 475~515 480 -
        本体質量(g) 1600 - -

        青緑LEDトランスイルミネーター LI-410のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました