(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
341,000円
税込価格
375,100円

【特長】・6本のローラーがスムースに回転、上下に揺動し、サンプルを撹拌。・容器...

詳細情報を確認する

型番

41-1694 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

41-1694

1個

341,000( 375,100円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6本のローラーがスムースに回転、上下に揺動し、サンプルを撹拌。
・容器の大きさに合せてロールの脱着もできます。
・インキュベーター内(温度範囲4~50℃)での使用可能。
・デジタルは1秒~99.9時間のタイマー機能付。
・軌道直径:24.5mm(高さ)
・許容耐荷重:2kg
・回転数:5~80rpm
・外寸法(mm):W380×D545×H115
・重量(kg):6
・電源:AC100~240V 50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル

IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル

    IKA 回転式シェーカー Roller 10 ベーシック

    IKA 回転式シェーカー Roller 10 ベーシック

      IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシック

      IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシック

        振とう器 OS-762

        振とう器 OS-762

          小型ロータリーミキサー Trayster デジタル

          小型ロータリーミキサー Trayster デジタル

            IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

            IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

              IKA ロッキングシェーカー Rocker 2D デジタル

              IKA ロッキングシェーカー Rocker 2D デジタル

                オービタルシェーカー OS-100(10mmオービタル)

                オービタルシェーカー OS-100(10mmオービタル)

                  シェイキングインキュベーター

                  シェイキングインキュベーター

                    オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

                    オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

                      日伸理化 NA-4X ワンダーシェーカー

                      日伸理化 NA-4X ワンダーシェーカー

                        振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

                        振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

                          メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン 東京硝子器械 三商 三商
                          通常価格 341,000円 331,000円 287,000円 198,000円 171,000円 310,000円 171,000円 140,000円 350,000円 118,832円 185,000円 251,000円
                          通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   12日目   8日目   6日目   19日目   12日目  

                          IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタルのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました