(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲルドライヤー BC-801

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゲルドライヤー BC-801

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
98,000円
税込価格
107,800円

【特長】・ヒータと吸引のダブル乾燥方式。・ミニゲルからスラブゲルまで対応。・温...

詳細情報を確認する

型番

41-1580 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

41-1580

1個

98,000( 107,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒータと吸引のダブル乾燥方式。
・ミニゲルからスラブゲルまで対応。
・温度範囲:40~80℃
・プレート面:ふっ素樹脂コート
・有効ゲルサイズ:200×200mm
・外寸法・重量:W250×D250×H80mm・4.5kg
・電源:AC100V 50/60Hz
・セット内容:ゲルドライヤー本体、シリコンラバー、多穴プレート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲルドライヤー BC-801

ゲルドライヤー BC-801

    MPX-96 超薄型マイクロプレートミキサー

    MPX-96 超薄型マイクロプレートミキサー

      マイクロプレート CellCarrier

      マイクロプレート CellCarrier

        マイクロウェルプレート(96穴)1ウェルあたり最大容量 350・400μl

        マイクロウェルプレート(96穴)1ウェルあたり最大容量 350・400μl

          マイクロウェルプレート 1ウェルあたり最大容量 350・400μl

          マイクロウェルプレート 1ウェルあたり最大容量 350・400μl

            マイクロプレート AreaPlate

            マイクロプレート AreaPlate

              メーカー 三商 三商 アズワン アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン
              通常価格 98,000円 58,000円 107,000円 34,762円 34,762円 45,000円
              通常出荷日 19日目   2日目   15日目   1日目~   1日目~   10日目~  

              ゲルドライヤー BC-801のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました